FPA42-BFM40-45
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
FPA
45 Degree
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/fpa/45_degree/fpa_45_elbow_swi_brass_int_thr.prj},{NB=FPA42-BFM40-45},{DES=Metric Thread},{CLR=Black as standard},{NW=36},{CS=42},{CT=FPA},{A=M40x1.5},{T1=BFM40},{NDM=40.000},{KDM=38.160},{B=14},{C=115},{D=63},{E=32.5},{F=52},{R=57.250},{W=2.000},{L=49.300},{TFL2=2.200},{TFL3=2.500},{X=57.000},{Y=8.000},{C2=49.000},{F2=50.000},{CNSMAT=PA66 / Nickel Plated Brass},{INFO=HTML (online)},{HEXAC=64.000},{HEXL=6.000},{TFL=4.000},{BD=40.000},{BAF=37.000},{MHEXL=10},{SMCL=6},{LMCL=13.000},{VER=1.000},{SW=60.000},{CNL=38.000},{RL=42.000},{RD=42.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Flexicon
Description
FPA45-BT-F - 45° elbow, swivel brass conduit fitting, internal thread
Bill of material
FPA42-BFM40-45
CNSORDERNO
Order number
FPA42-BFM40-45
FPA42-BFM40-45
DES
Description
Metric Thread
Metric Thread
CLR
Colour
Black as standard
NW
European size
36
36
mm
CS
Conduit Size
42
42
A
Thread
M40x1.5
M40x1.5
B
Length
14
14
mm
C
Height
115
115
mm
D
Width across flats
63
63
mm
E
Diameter
32.5
32.5
mm
F
Diameter
52
52
mm
CNSMAT
Material
PA66 / Nickel Plated Brass
INFO
HTML (online)