FPAU21-BU119-45B
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
ULTRA
45 Degree
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/ultra/45_degree/fpau_45_elbow_unef.prj},{NB=FPAU21-BU119-45B},{RELEASE=1},{CLR=Black as standard},{CT=FPAU},{NW=-},{CS=21},{T1=BU119},{NDM=30.1625},{KDM=28.6360},{A=1 3/16\"-18 UNEF},{B=6},{C=77},{D=32},{E=14.0},{F=35},{R=30.425},{W=3.000},{L=21.900},{TFL2=1.500},{TFL3=1.400},{X=30.000},{Y=6.500},{C2=22.750},{CNSMAT=PA66 & Nickel Plated Brass},{INFO=HTML (online)},{HEXAC=32.000},{HEXL=5.000},{TFL=3.000},{BD=18.000},{BAF=17.000},{NCL=10.000},{MCL=0.000},{WCL=10.000},{BL=24.000},{NCD=25.000},{MCD=0.000},{VER=1.000},{SW=30.000},{CNL=24.400},{RL=27.000},{RD=21.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Flexicon
Description
FPAU45 - Ultra - 45° brass conduit fitting, internal UNEF thread for connection onto circular connectors
Bill of material
FPAU21-BU119-45B
CNSORDERNO
Order number
FPAU21-BU119-45B
FPAU21-BU119-45B
CLR
Colour
Black as standard
NW
European size
-
-
mm
CS
Conduit Size
21
21
A
Thread
1 3/16"-18 UNEF
1 3/16"-18 UNEF
B
Length
6
6
mm
C
Height
77
77
mm
D
Diameter
32
32
mm
E
Diameter
14.0
14.0
mm
F
Diameter
35
35
mm
CNSMAT
Material
PA66 & Nickel Plated Brass
INFO
HTML (online)