FPAU34-BFM32-90B
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
ULTRA
90 Degree
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/ultra/90_degree/fpau_90_elbow_swi_brass_int_thr.prj},{NB=FPAU34-BFM32-90B},{RELEASE=1},{DES=NPB Metric Thread},{CLR=Black as standard},{CT=FPAU},{NW=29},{CS=34},{A=M32x1.5},{T1=BFM32},{NDM=32.000},{KDM=30.160},{B=16},{C=91},{D=51},{E=24.5},{F=38},{R=41.400},{W=2.000},{L=32.000},{TFL2=1.750},{TFL3=1.400},{X=41.000},{Y=8.000},{C2=32.300},{F2=40.000},{CNSMAT=PA66 & Nickel Plated Brass},{INFO=HTML (online)},{HEXAC=52.000},{HEXL=5.000},{TFL=3.000},{BD=31.000},{BAF=28.000},{MHEXL=7},{SMCL=7},{LMCL=14.000},{VER=1.000},{SW=50.000},{CNL=32.000},{RL=34.000},{RD=34.500},{MOVE=102.3000},{Z=2.200},{ZZ=2.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Flexicon
Description
FPAU90 - Ultra - 90° elbow, swivel brass conduit fitting, internal thread
Bill of material
FPAU34-BFM32-90B
CNSORDERNO
Order number
FPAU34-BFM32-90B
FPAU34-BFM32-90B
DES
Description
NPB Metric Thread
NPB Metric Thread
CLR
Colour
Black as standard
NW
European size
29
29
A
Thread
M32x1.5
M32x1.5
B
Length
16
16
mm
C
Height
91
91
mm
D
Width across flats
51
51
mm
E
Diameter
24.5
24.5
mm
F
Diameter
38
38
mm
CNSMAT
Material
PA66 & Nickel Plated Brass
INFO
HTML (online)