??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
FRGSS - Ressorts pneumatiques-Acier inoxydable
Nomenclature
FRGSS-A60-100
PN
Réf. pièce
MATC
Matériau du cylindre
EN 1.4301 l'équivalent -WPB
MATR
Matériau de la tige
EN 1.4301 l'équivalent -WPB
GAS
Gaz
Azote gazeux
OT
Température de fonctionnement
-30~ 80 degree
SHP
Forme de l'extrémité
S
Course
mm
GRF
Force de réaction du gaz N (20°)-à longueur max.-5mm
N(kgf)
LMAX
L max.
mm
M
mm
A
18 mm
B
8 mm
W
Poids
g