??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
fs1301_9er - Bel Power Solutions
Bill of material
FS1301-9ER
PN
Part Number
FS1301-9ER
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 96W, Output 12VDC, 8A, Input 20-100VDC, Inrush Current Limitation, Output Voltage Control Input
POWER
Power
96 W
VIN
Voltage Input
20-100 VDC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
8 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C