??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FS2 - FS2-фиксаторы
Bill of material
FS2 75
CODICE
Код
FS2 75
A
100 mm
B
73.5 mm
C
12 mm
D
8 mm
E
24 mm
D1
75.5 mm
D2
68.5 mm
D3
11 mm