FS2A 75
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
S
S 1500
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/s/s_1500/fs2a_tab.prj},{NB=FS2A 75},{CODICE=FS2A 75},{A=100},{B=84},{C=12},{D=8},{E=30},{F=70},{G=54},{D1=75.5},{D2=68.5},{D3=11},{D2X=68.500},{D3X=11.000},{COD=FS2A75},{PPATH=../../fissaggi/fs2a_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FS2A - FS2A-fixings
Bill of material
FS2A 75
CODICE
Code
FS2A 75
A
100
mm
B
84
mm
C
12
mm
D
8
mm
E
30
mm
F
70
mm
G
54
mm
D1
75.5
mm
D2
68.5
mm
D3
11
mm