??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FS2A - FS2A-brides
Bill of material
FS2A 45
CODICE
Rèfèrence
FS2A 45
A
70 mm
B
57 mm
C
7 mm
D
4 mm
E
25 mm
F
40 mm
G
27 mm
D1
45.5 mm
D2
41.5 mm
D3
9 mm