FS2A 50
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
S
S 750
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/s/s_750/fs2a_tab.prj},{NB=FS2A 50},{CODICE=FS2A 50},{A=75},{B=62},{C=12},{D=8},{E=25},{F=45},{G=32},{D1=50.5},{D2=44.5},{D3=9},{D2X=44.500},{D3X=9.000},{COD=FS2A50},{PPATH=../../fissaggi/fs2a_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FS2A - FS2A-fixings
Bill of material
FS2A 50
CODICE
Code
FS2A 50
A
75
mm
B
62
mm
C
12
mm
D
8
mm
E
25
mm
F
45
mm
G
32
mm
D1
50.5
mm
D2
44.5
mm
D3
9
mm