??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Veith
Beschreibung
FSA - FCA-Befestigungen
Stückliste
FSA 75
CODICE
Bestell-Nummer
FSA 75
A
160 mm
B
115 mm
C
137 mm
D
63.5
D1
75 mm
D2
11
D3
M 10
E
52.5
F
105 mm
G
20 mm
H
30 mm