FSA 75
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
S
S 1500
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/s/s_1500/fsa.prj},{NB=FSA 75},{CODICE=FSA 75},{A=160},{B=115},{C=137},{D=63.5},{D1=75},{D2=11},{D3=M 10},{E=52.5},{F=105},{G=20},{H=30},{COD=FSA75},{D3K=8.376},{D3N=10.000},{DX=63.500},{D2X=11.000},{EX=52.500},{X=80.000},{Y=18.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FSA - FCA-fixings
Bill of material
FSA 75
CODICE
Code
FSA 75
A
160
mm
B
115
mm
C
137
mm
D
63.5
D1
75
mm
D2
11
D3
M 10
E
52.5
F
105
mm
G
20
mm
H
30
mm