FSA 45
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
S
S 500
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/s/s_500/fsa.prj},{NB=FSA 45},{CODICE=FSA 45},{A=100},{B=64},{C=82},{D=37},{D1=45},{D2=9},{D3=M8},{E=28},{F=60},{G=15},{H=20},{COD=FSA45},{D3K=6.647},{D3N=8.000},{DX=37.000},{D2X=9.000},{EX=28.000},{X=45.000},{Y=14.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FSA - FCA-fixings
Bill of material
FSA 45
CODICE
Code
FSA 45
A
100
mm
B
64
mm
C
82
mm
D
37
D1
45
mm
D2
9
D3
M8
E
28
F
60
mm
G
15
mm
H
20
mm