??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
FSLH - ホルダつき二軸水平器
部品表
FSLH-62-G-50-SG
CN
品番
D
直径 D
62 mm
R
直径 R
3.4 mm
C
寸法 C
6.3 mm
P
直径 P
52 mm
H
寸法H
13 mm
LC
寸法 Lc
3.2 mm
C1
寸法 C1
18.4 mm
C2
寸法 C2
6.7 mm
C3
寸法 C3
25.1 mm
ML
Marking lines