??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
FSLI-AG - ホルダつき一軸水平器 - アジャスタブルタイプ
部品表
FSLI-54-G-50-AG-SG
CN
品番
L
寸法 L
54 mm
A
寸法 A
15.5 mm
R
直径 R
3.4 mm
C
寸法 C
6.3 mm
H
寸法H
15.5 mm
H1
寸法 h
14.5 mm
LC
寸法 Lc
3.2 mm
P
直径 P
45 mm