目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
FSM3-L005U2AA1A1N-A
CKD
感測器
流量感測器·控制器
小型流量感測器低流量感測器® FSM3
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/sensors/sensor_controller/fsm3/fsm3_l_sus_asmtab.prj},{NB=FSM3-L005U2AA1A1N-A},{MODEL=FSM3},{D=L : Liquid crystal display},{RFR=005},{FD=U},{M=2},{PS=AA},{PD=1 : Straight},{O=A},{U=1},{VO=N},{C=A},{MA=},{DT=},{CS=},{PPATH=fsm3_l_parts/fsm3_l_sus_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info },{OPTION=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
FSM3-L (SUS)
明細表
FSM3-L005U2AA1A1N-A
MODEL
機種型號
FSM3
D
顯示
L : 液晶顯示
RFR
流量範圍 (滿刻度流量)
005 : 500mL/min
010 : 1L/min
020 : 2L/min
050 : 5L/min
100 : 10L/min
200 : 20L/min
500 : 50L/min
101 : 100L/min
201 : 200L/min
501 : 500L/min
102 : 1000L/min
005 : 500mL/min
010 : 1L/min
020 : 2L/min
050 : 5L/min
100 : 10L/min
200 : 20L/min
500 : 50L/min
101 : 100L/min
201 : 200L/min
501 : 500L/min
102 : 1000L/min
FD
流動方向
U : 單向
B : 雙向
U : 單向
B : 雙向
M
主體材質/適用流體
2 : SUS, 空氣 (可切換氣體類型)
3 : SUS, 氧氣 (禁油規格)
4 : SUS (耐環境規格), 空氣 (可切換氣體種類)
5 : SUS (耐環境規格), 氧氣 (禁油規格)
2 : SUS, 空氣 (可切換氣體類型)
3 : SUS, 氧氣 (禁油規格)
4 : SUS (耐環境規格), 空氣 (可切換氣體種類)
5 : SUS (耐環境規格), 氧氣 (禁油規格)
PS
連接口徑
AA : Rc1/8
AF : G1/8
AB : G1/8
AC : NPT1/8
AD : 1/4英吋 二重卡套式接頭 (50L/min以下)
AE : 1/4英吋 JXR公接頭 (50L/min以下)
AA : Rc1/8
AF : G1/8
AB : G1/8
AC : NPT1/8
AD : 1/4英吋 二重卡套式接頭 (50L/min以下)
AE : 1/4英吋 JXR公接頭 (50L/min以下)
PD
配管方向
1 : 直型
O
輸出規格
A : 模擬輸出 1點(電壓) 1-5V, 開關輸出 1點(NPN), 有設定複製功能
B : 模擬輸出 1點(電壓) 1-5V, 開關輸出 2點(NPN)
C : 模擬輸出 1點(電壓) 1-5V, 開關輸出 1點(PNP), 有設定複製功能
D : 模擬輸出 1點(電壓) 1-5V, 開關輸出 2點(PNP)
E : 模擬輸出 1點(電流) 4-20mA, 開關輸出 1點(NPN), 有設定複製功能
F : 模擬輸出 1點(電流) 4-20mA, 開關輸出 2點(NPN)
G : 模擬輸出 1點(電流) 4-20mA, 開關輸出 1點(PNP), 有設定複製功能
H : 模擬輸出 1點(電流) 4-20mA, 開關輸出 2點(PNP)
A : 模擬輸出 1點(電壓) 1-5V, 開關輸出 1點(NPN), 有設定複製功能
B : 模擬輸出 1點(電壓) 1-5V, 開關輸出 2點(NPN)
C : 模擬輸出 1點(電壓) 1-5V, 開關輸出 1點(PNP), 有設定複製功能
D : 模擬輸出 1點(電壓) 1-5V, 開關輸出 2點(PNP)
E : 模擬輸出 1點(電流) 4-20mA, 開關輸出 1點(NPN), 有設定複製功能
F : 模擬輸出 1點(電流) 4-20mA, 開關輸出 2點(NPN)
G : 模擬輸出 1點(電流) 4-20mA, 開關輸出 1點(PNP), 有設定複製功能
H : 模擬輸出 1點(電流) 4-20mA, 開關輸出 2點(PNP)
U
單位規格
1 : 僅限國際單位制
2 : 有單位切換功能 (僅日本以外)
1 : 僅限國際單位制
2 : 有單位切換功能 (僅日本以外)
VO
閥選擇項
N : 無
T : 附針閥
N : 無
T : 附針閥
C
導線
A : 5芯1m
B : 5芯3m
A : 5芯1m
B : 5芯3m
MA
安裝附件
無記號 : 無
H : 固定架1 (200L以下機型用)
K : 面板安裝 (200L以下機型的感測器單品用)
M : DIN導軌安裝 (200L以下機型用)
無記號 : 無
H : 固定架1 (200L以下機型用)
K : 面板安裝 (200L以下機型的感測器單品用)
M : DIN導軌安裝 (200L以下機型用)
DT
附件文件
無記號 : 無
R : 檢查報告
S : 檢查報告 + 溯源證明書
無記號 : 無
R : 檢查報告
S : 檢查報告 + 溯源證明書
CS
潔淨規格
無記號 : 無
P70 : 防止發塵
P80 : 禁油處理
無記號 : 無
P70 : 防止發塵
P80 : 禁油處理
OPTION
選擇項 (對應ATEX)
無記號 : 無
無記號 : 無