??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
HAVIT
Beschreibung
FT / FT-X - SAE-Flanschbund
Stückliste
FT-3006-(BO)-BL
PL
Druckstufe
PSI
NDM
S.A.E. Baugröße
Zoll
MAT
Material
CT
Beschichtung
Blank (Unbeschichtet)
FL
Flansche
FLB
Flansch B Auswahl
BOLT
Schrauben
BOLT1
Schrauben
MB
Maximaler Betriebsdruck
210 Kg/cm^2
SPRE
Sonderwunsch
SPREINFO
Informationen zu Sonderwünschen
LODLEVEL
LOD Level
A1
71.4 mm
A2
62.0 mm
B
mm
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
97 mm
G
19 mm
H
9.6 mm
L
mm
MASS
Gewicht (ohne Zubehör und Schrauben)
0.31 kg
ZTN
Zolltarifnummer
73071990
LINK
Webseiten-Link
Website