??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HAVIT
Description
FT / FT-X - Tête à bride SAE
Nomenclature
FT-3006-(BO)-BL
PL
Niveau de pression
PSI
NDM
S.A.E. Taille
Pouce
MAT
Matériau
CT
Revêtement
Blanc (non revêtu)
FL
Brides
FLB
Bride B Sélection
BOLT
Vis
BOLT1
Vis
MB
pression de service maximale
210 Kg/cm^2
SPRE
Demande spéciale
SPREINFO
Demande spéciale d'information
LODLEVEL
Niveau LOD
A1
71.4 mm
A2
62.0 mm
B
mm
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
97 mm
G
19 mm
H
9.6 mm
L
mm
MASS
Poids (sans accessoires ni vis)
0.31 kg
ZTN
Numéro de tarif douanier
73071990
LINK
Lien vers le site
Site web