피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
FT-T8024100A
KUNLONG
Leveling Feet series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kunlong/dt_ft_af/ft_t80.prj},{NB=FT-T8024100A},{IN=FT-T8024100A},{M=M24},{M01=24},{L=135},{W=35},{H1=100},{WT=1000},{CAPACITY=400},{ML=底座/铸钢、螺杆/铁、胶垫/橡胶},{FH=底座/镀亮铬、螺杆铁/镀锌},{YT=半导体设备、医疗设备、工业自动化设备},{BZ=根据使用需要可定制不同的螺杆规格},{TD=采用铸钢材质,承重性能优良;接触面积大,并配有橡胶胶垫,防滑防震性能优良}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
KUNLONG
Description
FT-T80 - Leveling Feet
Bill of material
FT-T8024100A
IN
Item No
FT-T8024100A
FT-T8024100A
M
m
M24
M24
L
l
135
135
W
w
35
35
H1
h1
100
100
WT
Weight
1000
1000
g
CAPACITY
capacity(kg)/pcs
400
400
kg
ML
Matetial
Cast Steel Base、 Iron Bolt、Rubber Cushion
Cast Steel Base、 Iron Bolt、Rubber Cushion
FH
Finish
Base: Bright Chrome Plated、 、Zinc Plated
Base: Bright Chrome Plated、 、Zinc Plated
YT
Application
Semiconductor equipment,Medicalequipment,Industrialautomation equipment
BZ
Remarks
Different screw specifications can be customized
TD
Features
Cast steel material with good load-bearingperformance;Large touching area,with rubber feet gasket,excellent non-slip and anti-vibration performance