??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
FT10
Stückliste
HellermannTyton 111-85810
IDNR
Identifikation
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
VERSION
Version
B1
Bündel
mm
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
LAENGEL
Länge L
200 mm
LAENGEL2
Länge L2
mm
BREITEW
Breite W
4.6 mm
BREITEW2
Breite W2
mm
HOEHEH
Höhe H
mm
HOEHEH2
Höhe H2
12.1 mm
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
mm
BUENDELMIN
Bündel ∅ min.
mm
TELLER
Teller ∅
mm
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
9.7 - 10.0 mm
BLECHDICKEMAX
Blechdicke max.
mm
BLECHDICKEMIN
Blechdicke min.
0.8 mm
MINDESTHALT60
Mindesthaltekraft
225 N
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C, kurzfristig bis +145 °C (500 h)
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
URL1
Deeplink
Deeplink