??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
FT10
Nomenclature
HellermannTyton 111-85810
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Description type fabricant
VERSION
Version
B1
câble
mm
DESCRIPTION14
Description courte
LAENGEL
Longueur (L)
200 mm
LAENGEL2
Longueur (L2)
mm
BREITEW
Largeur (W)
4.6 mm
BREITEW2
Largeur (W2)
mm
HOEHEH
Hauteur (H)
mm
HOEHEH2
Hauteur (H2)
12.1 mm
BUENDELMAX
Ø câble max.
mm
BUENDELMIN
Ø câble min.
mm
TELLER
∅ jupe
mm
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
9.7 - 10.0 mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
mm
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
0.8 mm
MINDESTHALT60
Résistance minimale
225 N
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6, hautes températures (PA66HS)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +105 °C, (+145 °C, 500 h)
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
URL1
Deeplink
Deeplink