??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
FTCLMC, FTCLMB, FTCLMM, FTCLMR, FTCMSH - Metal Collars - Flanged - Precision Grade, Dimension Configurable
Stückliste
FTCLMC-V2.0-D4-H6-T1-L10.0
PN
Teilenummer
FTCLMC-V2.0-D4-H6-T1-L10.0
TS
Ausführung auswählen
FTCLMC, FTCLMB, FTCLMM, FTCLMR, FTCMSH
MAT
Werkstoff
ST
Oberflächenbehandlung
D
D 0.5mm-Schritte (1mm-Schritte bei D= min. 21)
mm
HARD
Härte
-
V
V 0.5mm-Schritte (V3 oder mehr)
mm
H
H 0.5mm-Schritte; H23 oder mehr/1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für H
H 0.5mm-Schritte; H23 oder mehr/1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
T
T 0.5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für T
T 0.5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
L
L 0.1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 0.1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
ALT1
Präzisionsklasse, Toleranz T
TTOL
Toleranz t
+0.1/-0.1 mm
ALT2
C Anfasung
CC
CC 0.5mm-Schritte
mm
ALT3
Gewindebohrung
ALT4
Gewindestiftbohrung
MC
MC auswählen
WMC
WMC Auswahl
ALT6
Toleranz Innen-Ø
ALT5
Schlitzung