??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
FTCMC, FTCMB, FTCMM, FTCMR, FTCMS - Metallunterlegscheiben - mit Flansch - Präzisionsausführung
Stückliste
FTCMC-D5-H7-V2.0-T1.0-L2.0
PN
Teilenummer
FTCMC-D5-H7-V2.0-T1.0-L2.0
TP
Ausführung auswählen
FTCMC, FTCMB, FTCMM, FTCMR, FTCMS
MAT
Werkstoff
ST
Oberflächenbehandlung
HARD
Härte
-
D
D 0.5mm-Schritte (1mm-Schritte bei D= min. 21)
mm
H
H 0.5mm-Schritte (1mm-Schritte für D=21 oder mehr)
mm
Wert eingeben für H
H 0.5mm-Schritte (1mm-Schritte für D=21 oder mehr)
mm
cm
inch
ft
V
V 0.5mm-Schritte (min. V=3)
mm
T
T 0.1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für T
T 0.1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
L
L 0.1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 0.1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
ALT1
T Dickentoleranz
TTOL
Toleranz t
+/-0.1 mm
ALT2
Toleranz Innen-Ø
ALT3
Toleranz Außen-Ø