??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
FTCMC, FTCMB, FTCMM, FTCMR, FTCMS - Rondelles métalliques - Version à bride - Classe précision
Nomenclature
FTCMC-D5-H7-V2.0-T1.0-L2.0
PN
Réf. pièce
FTCMC-D5-H7-V2.0-T1.0-L2.0
TP
Type sélectionnable
FTCMC, FTCMB, FTCMM, FTCMR, FTCMS
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
HARD
Dureté
-
D
D Incrément de 0,5 mm (Incrément de 1 mm pour D=21 ou plus)
mm
H
H Incrément de 0,5 mm (incrément de 1 mm pour D=21 ou plus)
mm
Entrez la valeur pour H
H Incrément de 0,5 mm (incrément de 1 mm pour D=21 ou plus)
mm
cm
inch
ft
V
V Incrément de 0,5 mm (V=3 ou supérieur)
mm
T
T Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour T
T Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
L
L Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
ALT1
T Tolérance d'épaisseur de plaque
TTOL
Tolérance t
+/-0.1 mm
ALT2
Tolérance de diamètre intérieur
ALT3
Tolérance de diamètre extérieur