??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
FTCSS, FTCC, FTCB, FTCM, FTCR, FTCAA, FTCAB, FTCBB, FTCSU, FTCSUR, FTCSK, FTCSKB, FTCSKM, FTCSUS, FTCS - Metallunterlegscheiben - mit Flansch - Standardausführung
Stückliste
FTCSS-D5-H7-V2.0-T1.0-L2.0
PN
Teilenummer
FTCSS-D5-H7-V2.0-T1.0-L2.0
TP
Ausführung auswählen
FTCSS, FTCC, FTCB, FTCM, FTCR, FTCAA, FTCAB, FTCBB, FTCSU, FTCSUR, FTCSK, FTCSKB, FTCSKM, FTCSUS, FTCS
TYS
Ausführung auswählen
FTC
MAT
Werkstoff
ST
Oberflächenbehandlung
HARD
Härte
-
D
D 0.5mm-Schritte (1mm-Schritte bei D= min. 21)
mm
H
H 0.5mm-Schritte (1mm-Schritte für D=21 oder mehr)
mm
Wert eingeben für H
H 0.5mm-Schritte (1mm-Schritte für D=21 oder mehr)
mm
cm
inch
ft
V
V 0.5mm-Schritte (min. V=3)
mm
T
T 0.1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für T
T 0.1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
L
L 0.1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 0.1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
ALT1
T Dickentoleranz
ALT2
Toleranz Innen-Ø
ALT3
Toleranz Außen-Ø