FTH120-05-50-PD-P40B-B3-C
FREEGES
FTH
FTH120
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{freeges/fth/fth120/fth120-400w_asmtab.prj},{NB=FTH120-05-50-PD-P40B-B3-C},{MODEL=FTH120},{BL=05},{STROKE=50},{MP=PD},{MB=P},{MPOWER=40},{BRAKE=B},{IP=B3},{ACCURACY=C},{PPATH=assemblies/fth120_asmtpl.prj},{ML=110},{REPEATABILITY=±0.01},{MS=1600},{TYPE=DZ}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
FREEGES
Description
FTH120-400W - Built-in Linear Motion Guide
Bill of material
FTH120-05-50-PD-P40B-B3-C
MODEL
FTH120
BL
05:5mm
10:10mm
20:20mm
32:32mm
05:5mm
10:10mm
20:20mm
32:32mm
STROKE
MP
PD:motor exposed
PL:motor on left side
PR:motor on right side
PM:motor on lower side
PD:motor exposed
PL:motor on left side
PR:motor on right side
PM:motor on lower side
MB
P:Panasonic
M:Mitsubishi
T:Delta
Y:Yaskawa
P:Panasonic
M:Mitsubishi
T:Delta
Y:Yaskawa
MPOWER
400W
400W
BRAKE
B:with brake
without brake
B:with brake
without brake
IP
B3:three sensors outside
B1:one sensor outside
B2:two sensors outside
C0:without sensor
B3:three sensors outside
B1:one sensor outside
B2:two sensors outside
C0:without sensor
ACCURACY
C:common
P:precise
C:common
P:precise
L
344.0
mm
A
100
M
1
N
6
PCS
P
100
KG
5.05
kg
ML
Maximum load
110
KG
REPEATABILITY
Repeatability
±0.01
mm
MS
行程超过600时,会产生螺杆偏摆,此时请将速度调降。
1600
mm/s
TYPE
DZ