??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
菲格斯
描述
FTH80-200W - 轨道内嵌式模组
明细表
FTH80-05-50-PD-P20B-B3-C
MODEL
本机型号
FTH80
BL
导程
STROKE
行程
mm
输入参数值: STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
MP
马达折项
MB
马达品牌
MOTORPOWER
马达功率
BRAKE
刹车
IP
感应器
pcs
SA
精度
L
模组总长
328.00 mm
A
50
M
1
N
6 PCS
P
50
KG
重量
3.91 kg
ML
最大负载
50 KG
REPEATABILITY
精度
±0.01 mm
MS
行程超过750时,会产生螺杆偏摆,此时请将速度调降。
1000 mm/s
TYPE
DZ