FTH80-05-50-PD-P20B-B3-C
FREEGES
FTH
FTH80
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{freeges/fth/fth80/fth80-200w_asmtab.prj},{NB=FTH80-05-50-PD-P20B-B3-C},{MODEL=FTH80},{BL=05},{STROKE=50},{MP=PD},{MB=P},{MOTORPOWER=20},{BRAKE=B},{IP=B3},{SA=C},{PPATH=assemblies/fth80_asmtpl.prj},{ML=50},{REPEATABILITY=±0.01},{MS=1000},{TYPE=DZ}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
FREEGES
Description
FTH80-200W - Built-in Linear Motion Guide
Bill of material
FTH80-05-50-PD-P20B-B3-C
MODEL
Model
FTH80
BL
Belt lead
05:5mm
10:10mm
20:20mm
05:5mm
10:10mm
20:20mm
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
MP
Motor Posistion
PD:motor exposed
PL:motor on left side
PR:motor on right side
PM:motor on lower side
PD:motor exposed
PL:motor on left side
PR:motor on right side
PM:motor on lower side
MB
Motor Brand
P:Panasonic
M:Mitsubishi
T:Delta
Y:Yaskawa
P:Panasonic
M:Mitsubishi
T:Delta
Y:Yaskawa
MOTORPOWER
Motor POWER
200W
200W
BRAKE
Brake
B:with brake
without brake
B:with brake
without brake
IP
INDUCTIVEPOSITION
B3:three sensors outside
B1:one sensor outside
B2:two sensors outside
C0:without sensor
B3:three sensors outside
B1:one sensor outside
B2:two sensors outside
C0:without sensor
pcs
SA
Screw accuracy
C:Ordinary grade
P:Precision grade
C:Ordinary grade
P:Precision grade
L
l
328.00
mm
A
50
M
1
N
6
PCS
P
50
KG
3.91
kg
ML
Maximum load
50
KG
REPEATABILITY
Repeatability
±0.01
mm
MS
行程超过750时,会产生螺杆偏摆,此时请将速度调降。
1000
mm/s
TYPE
DZ