??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 70
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Thermokon
Description
FTK+ - Sondes de gaine température/humide
Nomenclature
655774 FTK+ 400 AAS PT1000 1/3 DIN inkl. MF20
BEZ
désignation
ARTNR
numéro d'article
LOD
Level of Detail
BILD
image
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
paramètres mesurés
température, humidité
AT
application/type
Sonde en gaine
KONFIG
configuration
S
sonde
AGSPA
Sortie tension
AGST
Sortie intensité
AGSK
Sortie contact de commuta.
NTECH
Technologie réseau
DUT
Transmission de données
TEB
Gamme de fonctionnement température
-20 - +70
GKT
Précision température
AST
Signal de sortie température
EBF
zone d'application humide
max. 85% rH sans condensation permanente
MBF
Plage de mesure d'humidité
GKF
Précision humidité
SPANN
Alimentation
LA
Consommation
MBM
matériel de contact avec les médias
Tube, PA6, avec filtre maille acier inoxydable, noir, Ø=19,5 mm
EL
longueur d'installation
mm
AZ
Afficheur
GEH
boîtier
FARBE
Couleur
SA
Protection
IP65, selon EN 60529
ANSCHLUSS
Raccordement
VP
Emballage
LIEFERUMFANG
Contenu de livraison
bride de montage incluse, kit de montage (vis et accessoires) incluses