目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
FTL4-M3
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
超小型接頭 F
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/miniature_fitting_f/ftl.prj},{NB=FTL4-M3},{MODEL=FTL4-M3},{CTOD=φ3.2,φ4},{A=10.5},{D=5},{E=M3x0.5},{MBS=1.0},{H=2.9},{J=2.9},{K=6.8},{L=2.6},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
FTL - 倒鉤接頭
明細表
FTL4-M3
MODEL
型號
FTL4-M3
FTL4-M3
CTOD
適用軟管外徑
φ3.2,φ4
φ3.2,φ4
A
10.5
10.5
mm
D
5
5
mm
E
M3x0.5
M3x0.5
MBS
最小孔徑
1.0
1.0
H
2.9
2.9
mm
J
2.9
2.9
mm
K
6.8
6.8
mm
L
2.6
2.6
mm
INFOTEXT
產品信息
產品信息