카탈로그: SANKI KOGYO
생성됨: 12.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SANKI KOGYO
FTL24-0.6(M40-1A15)R
SANKI KOGYO
S-Con Mini Series
FRIC-TOUCH 30
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sanki/s_con_mini_series/fric_touch_30/ftl3_asmtab.prj},{NB=FTL24-0.6(M40-1A15)R},{TYPE=FTL},{TYP=FTL3},{B=24},{L=0.60},{LMIN=0.60},{LMAX=6.00},{MT=M},{MTX='M','M : Micro-inverter variable speed','C','C : Constant'},{MP=40},{PS=1},{FR=A},{NSP=15.0},{POS=R},{XB=24,29,34,39,44,51,61,71},{HL1=74},{HL2=36},{PPATH=parts/ft_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SANKI KOGYO
Description
FTL - High capacity (Belt width>Frame width)
Bill of material
FTL24-0.6(M40-1A15)R
CNSORDERNO
Order number
FTL24-0.6(M40-1A15)R
B
Belt width
24.000
29.000
34.000
39.000
44.000
51.000
61.000
71.000
24.000
29.000
34.000
39.000
44.000
51.000
61.000
71.000
cm
L
Machine length L
m
MT
Motor type
M : Micro-inverter variable speed
C : Constant
M : Micro-inverter variable speed
C : Constant
MP
Motor power
40 : 40
90 : 90
40 : 40
90 : 90
W
PS
Power supply
1 : 100V, Single phase
2 : 200V, Single phase
1 : 100V, Single phase
2 : 200V, Single phase
FR
Frequency
A : 50
B : 60
A : 50
B : 60
Hz
NSP
Nominal speed
15.0
9.0
11.0
22.0
15.0
9.0
11.0
22.0
m/min
POS
Position of switch / Direction of rotation
R : Right / Standard
L : Left / Standard
R : Right / Standard
L : Left / Standard
mm