??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Thermokon
Описание
FTP+ - Маятниковый датчик температуры и влажности
Спецификация
699983 FTP+ VV L4000
BEZ
назва́ние
ARTNR
номенклату́рный но́мер
LOD
Level of Detail
BILD
образ
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
измеряемые значения
температура, влажность
KONFIG
конфигурация
джемпер
AGSPA
выходное напряжение
AGST
выходной ток
TEB
Диапазон рабочих температур
-20 - +70
GKT
Точность температурная
±0,3 K (в среднем при 21 °C), в стандартном диапазоне, потенциометр для регулировки смещения
AST
Bыходного сигнала tемпература
-20..+80 °C (стандартная настройка), выбирается из 4 tемпературные диапазоны -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, выставляется на плате устройства
EBF
область применения влажная
max. 85% rH без постоянной конденсации
MBF
диапазон измерения влажности
0..100% rH без конденсата, 0..85 KJ/kg энтальпия, 0..50 | 0..80 g/m³ абсолютная влажность, 0..+50 | -20..+80 °C tочка росы, выставляется на плате устройства
GKF
Точность влажности
±2% для 10..90% rH (в среднем при 21 °C), потенциометр для регулировки смещения
SPANN
Напряжение питания
LA
Потребляемая мощность
MBM
Материал, контактирующий со средой
Tруба датчика, Ø=20 mm, PA6, черный, длина 210 mm, с оплеткой из нержавеющей стали, с грузом из нержавеющей стали
GEH
kорпус
USE-M, ударопрочный и защищенный от взлома корпус с откидной крышкой, PC V0
FARBE
Цвет
чисто-белый
SA
Protection IP
IP20, kорпус IP65, в соответствии DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Подключение
kабельный ввод съемный flextherm M20 для кабеля с Ø=4,5..9 mm, разъёмный съемная клемма, max. 2,5 mm²
AL
соединительного кабеля
ПВХ, 0,14 mm², серый
LAL
Длина соединительного кабеля
VP
упаковка
217 x 128 x 91
LIEFERUMFANG
объем поставки
вместе с монтажным основаниме для USE-M-корпуса белого цвета, вместе монтажный комплект (винты и принадлежности)