??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Thermokon
Beschreibung
FTP+ - Pendelfühler Temperatur/Feuchte
Stückliste
699983 FTP+ VV L4000
BEZ
Bezeichnung
ARTNR
Artikelnummer
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Bild
INFOWWW
link zur Website
link zur Website
MESSG
Messgrößen
Temperatur, Feuchte
KONFIG
Konfiguration
Jumper
AGSPA
Ausgang Spannung
AGST
Ausgang Strom
TEB
Temperatureinsatzbereich
-20 - +70
GKT
Genauigkeit Temperatur
±0,3 K (typ. bei 21 °C), im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung
AST
Ausgangssignal Temperatur
-20..+80 °C (Standardeinstellung), auswählbar aus 4 Temperaturbereichen -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, am Messumformer einstellbar
EBF
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
MBF
Messbereich Feuchte
0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 | 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 | -20..+80 °C Taupunkt, am Messumformer einstellbar
GKF
Genauigkeit Feuchte
±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung
SPANN
Spannungsversorgung
LA
Leistungsaufnahme
MBM
Medienberührendes Material
Fühlerrohr, Ø=20 mm, PA6, schwarz, Länge 210 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, mit Edelstahlgewicht
GEH
Gehäuse
USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC
FARBE
Farbe
reinweiß
SA
Schutzart
IP20, Gehäuse IP65, gemäß DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Anschluss
entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm²
AL
Anschlussleitung
PVC, 0,14 mm², grau
LAL
Länge Anschlussleitung
VP
Verpackung
217 x 128 x 91
LIEFERUMFANG
Lieferumfang
inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiß, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)