??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
FTS4-M5 - 卡套接头
明细表
FTS4-M5_MRMA0
MODEL
型号
FTS4-M5
CTOD
Compatible tube OD
φ3.2,φ4
B
7.0 mm
E
M5x0.8 mm
MBS
Min. bore size
1.8
H
2.9 mm
J
5.5 mm
K
8.6 mm
L
2.9 mm
I
0.4
INFOTEXT
产品信息
产品信息