??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 16
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
FullJet® G/GG-15 - Bico Métrico
Lista de peças
B1/8GG-1514
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
polegada
TT
Macho/Fêmea
THD
Tipos de Rosca
BSPT
CS
Capacidade
MAT
Materiais
ODN
Orifício Diâm. Nom (mm)
FRC07
Capacidade de vazão (lpm) a 0.7 bar
FRC1
Capacidade de vazão (lpm) a 1 bar
FRC15
Capacidade de vazão (lpm) a 1.5 bar
FRC3
Capacidade de vazão (lpm) a 3 bar
FRC6
Capacidade de vazão (lpm) a 6 bar
FRC7
Capacidade de vazão (lpm) a 7 bar
FRC10
Capacidade de vazão (lpm) a 10 bar
FRC015
Capacidade de vazão (lpm) a 15 bar
FRC020
Capacidade de vazão (lpm) a 20 bar
SA07
Ângulo de pulverização a 0,7 bar
13
SA1
Ângulo de pulverização a 1 bar
14
SA3
Ângulo de pulverização a 3 bar
15
SA7
Ângulo de pulverização a 7 bar
15
LL
L
mm
SS1
S1
mm
SS2
S2
mm