??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 138
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
FullJet® G/GG-W - Ugello
Lista materiale
3/8G-17W
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
Pollici
TT
Filetura esterna/interna
THD
Filetura
NPT
CS
Fattore di Portata
MAT
Materiali
ODN
Diametro nominale orifizio (in)
MFP
Diam. Passaggio Libero Mass. (in)
FRC5
Portata (galloni al minuto) a 5 psi
FRC7
Portata (galloni al minuto) a 7 psi
FRC10
Portata (galloni al minuto) a 10 psi
FRC15
Portata (galloni al minuto) a 15 psi
FRC20
Portata (galloni al minuto) a 20 psi
FRC40
Portata (galloni al minuto) a 40 psi
FRC80
Portata (galloni al minuto) a 80 psi
SA5
Angolo di spruzzo a 5 psi
SA10
Angolo di spruzzo a 10 psi
120
SA80
Angolo di spruzzo a 80 psi
L
Pollici
S1
Pollici
S2
Pollici