??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
FullJet® H-15 - Boquilla Métrica
Lista de materiales
B1H-SS15280
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
Pulgada
TT
Macho/Hembra
Hembra
THD
Tipos de Cuerda
BSPT
CS
Tamaño Capacidad
MAT
Materiales
ODN
Diámetro Nominal Orificio (mm)
FRC07
Capacidad de Flujo (lpm) a 0.7 bar
FRC1
Capacidad de Flujo (lpm) a 1 bar
FRC15
Capacidad de Flujo (lpm) a 1.5 bar
FRC3
Capacidad de Flujo (lpm) a 3 bar
FRC6
Capacidad de Flujo (lpm) a 6 bar
FRC7
Capacidad de Flujo (lpm) a 7 bar
FRC010
Capacidad de Flujo (lpm) a 10 bar
FRC015
Capacidad de Flujo (lpm) a 15 bar
FRC020
Capacidad de Flujo (lpm) a 20 bar
SA07
Ángulo de Aspersión a 0.7 bar
SA1
Ángulo de Aspersión a 1 bar
14
SA3
Ángulo de Aspersión a 3 bar
15
SA7
Ángulo de Aspersión a 7 bar
15
LL
L
mm
SS1
S1
mm
SS2
S2
mm