??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
FullJet® H-15 - Düse metrisch
Stückliste
B1H-SS15280
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
Zoll
TT
Innen-/Aussengewinde
Innengewinde
THD
Gewinde
BSPT
CS
Leistungsgröße
MAT
Materialien
ODN
Düsenbohrung nominal (mm)
FRC07
Volumenstrom (l/min) bei 0.7 bar
FRC1
Volumenstrom (l/min) bei 1 bar
FRC15
Volumenstrom (l/min) bei 1.5 bar
FRC3
Volumenstrom (l/min) bei 3 bar
FRC6
Volumenstrom (l/min) bei 6 bar
FRC7
Volumenstrom (l/min) bei 7 bar
FRC010
Volumenstrom (l/min) bei 10 bar
FRC015
Volumenstrom (l/min) bei 15 bar
FRC020
Volumenstrom (l/min) bei 20 bar
SA07
Spritzwinkel bei 0.7 bar
SA1
Spritzwinkel bei 1 bar
14
SA3
Spritzwinkel bei 3 bar
15
SA7
Spritzwinkel bei 7 bar
15
LL
L
mm
SS1
S1
mm
SS2
S2
mm