FUML-40-M16-75-D0-T
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FUML-D0-T - Leveling Adjuster with Wrench Flat at the Bottom
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fuml_d0_t/fuml_d0_t.prj},{NB=FUML-40-M16-75-D0-T},{CN=FUML-40-M16-75-D0-T},{D=40},{M=M16},{H=17},{H1=2.0},{H2=0.0},{SW1=12},{SW2=-},{L1=-},{LM=75},{TYPE=D0},{TYPE2=T},{PPATH=../fuml_d0_s/parts/fuml_asmtpl.prj},{C=30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 58
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FUML-D0-T - Leveling Adjuster with Wrench Flat at the Bottom
Bill of material
FUML-40-M16-75-D0-T
CN
Catalog number
FUML-40-M16-75-D0-T
FUML-40-M16-75-D0-T
D
Diameter D
40
40
mm
M
Thread
M16
M16
PITCH
Thread pitch
2
2
H
Height H
17
17
mm
H1
Height H1
2.0
2.0
mm
SW1
Dimension SW1
12
12
mm
SW2
Dimension SW2
-
-
mm
L1
Dimension L1
-
-
mm
LM
Length of thread
75
75
mm