FUMS-40-M16-75-D0-T
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
构造零件
FUMS-D0-T - Stainless Steel-Levelling feet without fixing lug
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fums_d0_t/fums_d0_t.prj},{NB=FUMS-40-M16-75-D0-T (0-0)},{MC=FUMS-40-M16-75-D0-T},{D1=40},{NDM=16},{H1=2.0},{L6MAX=0},{WEIGHT=0.1286},{PARTNUMBER=GN 41-40-M16-75-D0-T},{EGPARTNUMBER=GN 41-40-M16-75-D0-T},{JDPARTNUMBER=GN 41-40-M16-75-D0-T},{ITEMID=41-40-M16-75-D0-T},{NORMNR=GN 41},{D2=M16},{H33=-},{H44=17},{FORM=D0},{FORMX='B0','D0','D1','D3'},{AUSF=T},{AUSF1='T','TK','U','UK','X'},{L1=75},{L11='75','100','125','150','200'},{LL='-'},{L2=-},{L21=-},{L3=-},{L31=-},{L77=37},{SW77=22},{TT=16},{D3=-},{D4=-},{H11=2.0},{H22=1.5},{H55=-},{H66=3.5},{L44=45},{L55=45},{M=-},{SW11=-},{SW22=12},{SW33=8},{SW44=-},{SW55=-},{SW66=-},{CTN=84879059},{CTNUS=},{ROHS=YES},{PPATH=../fuafs_b0_x/parts/gn_41_asmtpl.prj},{WINKEL=0},{L6=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 58
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
FUMS-D0-T - Stainless Steel-Levelling feet without fixing lug
明细表
FUMS-40-M16-75-D0-T
MC
Model Code
FUMS-40-M16-75-D0-T
FUMS-40-M16-75-D0-T
WINKEL
°
D1
40
40
mm
D2
Thread
M16
M16
FORM
Form
D0
AUSF
Type
T
T
L1
75
75
mm
H1
2.0
2.0
mm
H4
17
17
mm
SW2
12
12
mm
L9
-
-
mm
SW8
-
-
mm