FUMS-40-M16-75-D0-T
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FUMS-D0-T - Stainless Steel-Levelling feet without fixing lug
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fums_d0_t/fums_d0_t.prj},{NB=FUMS-40-M16-75-D0-T (0-0)},{MC=FUMS-40-M16-75-D0-T},{D1=40},{NDM=16},{H1=2.0},{L6MAX=0},{WEIGHT=0.1286},{PARTNUMBER=GN 41-40-M16-75-D0-T},{EGPARTNUMBER=GN 41-40-M16-75-D0-T},{JDPARTNUMBER=GN 41-40-M16-75-D0-T},{ITEMID=41-40-M16-75-D0-T},{NORMNR=GN 41},{D2=M16},{H33=-},{H44=17},{FORM=D0},{FORMX='B0','D0','D1','D3'},{AUSF=T},{AUSF1='T','TK','U','UK','X'},{L1=75},{L11='75','100','125','150','200'},{LL='-'},{L2=-},{L21=-},{L3=-},{L31=-},{L77=37},{SW77=22},{TT=16},{D3=-},{D4=-},{H11=2.0},{H22=1.5},{H55=-},{H66=3.5},{L44=45},{L55=45},{M=-},{SW11=-},{SW22=12},{SW33=8},{SW44=-},{SW55=-},{SW66=-},{CTN=84879059},{CTNUS=},{ROHS=YES},{PPATH=../fuafs_b0_x/parts/gn_41_asmtpl.prj},{WINKEL=0},{L6=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 58
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FUMS-D0-T - Stainless Steel-Levelling feet without fixing lug
Bill of material
FUMS-40-M16-75-D0-T
MC
Model Code
FUMS-40-M16-75-D0-T
FUMS-40-M16-75-D0-T
WINKEL
°
D1
40
40
mm
D2
Thread
M16
M16
FORM
Form
D0
AUSF
Type
T
T
L1
75
75
mm
H1
2.0
2.0
mm
H4
17
17
mm
SW2
12
12
mm
L9
-
-
mm
SW8
-
-
mm