??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Fundamentwinkel - Aluminium - Zubehör
Stückliste
401130240er Nutgeometrie
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Fundamentwinkel Aluminium
TYPE
Typ
40er Nutgeometrie
BEST
Best.-Nr.
4011302
A
60 mm
B
160 mm
C
40 mm
D
120 mm
E
55 mm
F
20 mm
G
11 mm
H
12 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.226 kg
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
WARTUNGSINTVALL
Wartungsintervall für den Artikel
keine Notwendigkeit
ECLASS80
eClass V 8.0
23-36-02-90
WEEE
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
84669400
ROHSWWW
Zertifikat ROHS (klick mich)
REACHWWW
Zertifikat REACH (klick mich)