??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
VINKO
Description
FX-08N - Build-in guideway actuator, Actuator width 82 mm
Bill of material
FX-08N-P20-50-1K-C-J-P02-Z
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
SERIES
Series
FX
WIDTH
Width
08N : 82 mm
LEAD
Lead
mm
STROKE
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
MP
Motor position
PRECISION
Precision
SENSOR
Sensor
MT
Motor type
MC
Motor capacity
02 : 200W
BRAKE
Brake
SO
Special option
A
277 mm
B
190 mm
C
50 mm
D
100 mm
F
0 mm
N
4 mm
WEIGHT
Weight
2.5 kg