??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
FXRG - 模块式直线导轨,可配置双排滚珠轴承滑块,淬火渗氮钢,不同安装方式(最大长度 4000 mm)
明细表
FXRG43-0400
INFO1
Long description
FXRG 是一款特殊直线导轨,原始形状的 3 个辊道彼此呈 90 ° 排列,每个可滑动双排滚珠轴承,具有最大的配置灵活性。组合两个或更多平行导轨,可以得到能够满足直线运动所有具体需求,自对齐能力出色的多种系统。
CODICE
FXRG
INFO
Catalogue
Catalogue
L
长度
mm
RC
滚子代码
POS
位置
A
27.02 mm
B
22.52 mm
S
7.00 mm
H
12.04 mm
C
16.50 mm
DD
6.50 mm
D
11.00 mm
E
4.20 mm
TV
螺栓类型
M6 DIN 7984 mm
M
18 mm
N
12.50 mm
W
重量
2.48 g
FI
7.82 mm
GI
25.50 mm
FE
32.82 mm
GE
25.50 mm
FS
21.50 mm
GS
36.82 mm