FY50-05-50-PD-P10-B1-C
FREEGES
FY
FY50
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{freeges/fy/fy50/fy50-100w_asmtab.prj},{NB=FY50-05-50-PD-P10-B1-C},{MODEL=FY50},{BL=05},{STROKE=50},{MP=PD},{MB=P},{MOTORPOWER=10},{BRAKE=},{IP=B1},{ACCURACY=C},{PPATH=assemblies/fy50_asmtpl.prj},{ML=30},{REPEATABILITY=±0.01},{MS=500},{TYPE=DZ}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
FREEGES
Description
FY50-100W - Ball screw drive
Bill of material
FY50-05-50-PD-P10-B1-C
MODEL
FY50
BL
05:5mm
10:10mm
05:5mm
10:10mm
mm
STROKE
mm
값 입력 STROKE
mm
cm
inch
ft
확인
MP
PD:Motor exposed
PL:Motor left fold
PR:Motor right fold
PM:Motor fold down
PW:Motor fold up
PD:Motor exposed
PL:Motor left fold
PR:Motor right fold
PM:Motor fold down
PW:Motor fold up
MB
P:Panasonic
T:Delta
M:Mitsubishi
Y:yaskawa
P:Panasonic
T:Delta
M:Mitsubishi
Y:yaskawa
MOTORPOWER
100W
100W
BRAKE
Without brake
B:With brake
Without brake
B:With brake
IP
B1:One external sensor
B2:Two external sensor
B3:Three external sensors
C0:No sensor
B1:One external sensor
B2:Two external sensor
B3:Three external sensors
C0:No sensor
ACCURACY
C:Ordinary grade
P:Precision grade
C:Ordinary grade
P:Precision grade
L
314.0
L1
269.0
KG
2.37
ML
Maximum load
30
KG
REPEATABILITY
Repeatability
±0.01
mm
MS
行程超过200时,会产生螺杆偏摆,此时请将速度调降。
500
mm/s
TYPE
DZ