FYAMS-80-M8-40-E0-S
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
构造零件
FYAMS-E0-S - Leveling Adjuster with External Hexagon at the Bottom - for use with Anchor Bolt
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fyams_e0_s/fyams_e0_s_asmtab.prj},{NB=FYAMS-80-M8-40-E0-S},{CN=FYAMS-80-M8-40-E0-S},{D=80},{M=M8},{PITCH=1.25},{H=12},{H1=3},{H2=1.3},{SW1=17},{SW2=-},{L1=-},{C=70},{K1=27},{K2=26},{R=13},{LM=40},{PPATH=parts/fyams_asmtpl.prj},{VER=7a}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
FYAMS-E0-S - Leveling Adjuster with External Hexagon at the Bottom - for use with Anchor Bolt
明细表
FYAMS-80-M8-40-E0-S
CN
Catalog number
FYAMS-80-M8-40-E0-S
FYAMS-80-M8-40-E0-S
D
Diameter D
80
mm
M
螺纹直径
M8
M8
PITCH
Pitch
1.25
1.25
mm
H
Height H
12
mm
H1
Height H1
3
mm
H2
Height H2
1.3
mm
SW1
Width across flats
17
mm
SW2
Width across flats
-
-
mm
L1
Length L1
-
-
mm
C
Dimension C
70
mm
K1
Dimension K1
27
mm
K2
Dimension K2
26
mm
R
Dimension R
13
mm
LM
Length of thread
40
40
mm