??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 28
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
FYAMS-E3-U - レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき
部品表
FYAMS-80-M16-75-E3-U
CN
品番
SH
寸法 h
3 mm
D
直径 D
80 mm
M
ねじの呼び
PITCH
ピッチ
mm
H
高さ H
mm
H1
高さ H1
3 mm
H2
高さ H2
1.3 mm
SW1
二面幅
mm
SW2
二面幅
mm
L1
寸法 L1
mm
C
寸法 C
70 mm
K1
寸法 K1
27 mm
K2
寸法 K2
26 mm
R
寸法 R
13 mm
B
寸法 B
mm
LM
ねじ長さ
mm