??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
FYAMS-G3-V - レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき
部品表
FYAMS-80-M16-75-G3-V
CN
品番
D
直径 D
80 mm
M
ねじの呼び
M16
PITCH
ピッチ
2 mm
LM
ねじ長さ
mm
H
高さ H
15 mm
H1
高さ H1
3 mm
H2
高さ H2
1.3 mm
SH
寸法 h
3 mm
SW1
二面幅
12 mm
SW2
二面幅
24 mm
SW3
二面幅
10 mm
L1
寸法 L1
14.8 mm
C
寸法 C
70 mm
K1
寸法 K1
27 mm
K2
寸法 K2
26 mm
R
寸法 R
10.5 mm
E
寸法 E
50 mm