FYAMS-80-M16-110-G3-W
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FYAMS-G3-W - Leveling Adjuster with Stud Cover - for use with Anchor Bol
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fyams_g3_w/fyams_g3_w_asmtab.prj},{NB=FYAMS-80-M16-110-G3-W},{CN=FYAMS-80-M16-110-G3-W},{D=80},{D1=24},{M=M16},{PITCH=2},{L=110},{H1=3},{H2=1.3},{SH=3},{SW1=12},{SW3=20},{L2=45},{L3=45},{L4=29},{C=70},{K1=27},{K2=26},{R=10.5},{E=50},{PPATH=../fyams_e0_s/parts/fyams_asmtpl.prj},{VER=16r}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FYAMS-G3-W - Leveling Adjuster with Stud Cover - for use with Anchor Bolt
Bill of material
FYAMS-80-M16-110-G3-W
CN
Catalog number
FYAMS-80-M16-110-G3-W
FYAMS-80-M16-110-G3-W
D
Diameter D
80
mm
D1
Diameter D1
24
mm
M
Thread
M16
PITCH
Pitch
2
mm
L
Dimension L
110
110
mm
H1
Height H1
3
mm
H2
Height H2
1.3
mm
SH
Height h
3
mm
SW1
Width across flats
12
mm
SW3
Width across flats
20
mm
L2
Dimension L2
45
mm
L3
Dimension L3
45
mm
L4
Dimension L4
29
mm
C
Dimension C
70
mm
K1
Dimension K1
27
mm
K2
Dimension K2
26
mm
R
Dimension R
10.5
mm
E
Dimension E
50
mm