FYFEAA1-M20
A&T-3D Gallery
zonghe
fudongjietou
fyfeaa
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/fudongjietou/fyfeaa/fyfeaa1.prj},{NB=FYFEAA1-M20},{CODE=FYFEAA},{CODEF='FYFEAA','FYFEAB','FYFEBA','FYFEBB','FYFECA','FYFECB'},{LX1=标准型},{YD1=43~53HRC},{YD2=斜线部 43~53HRC 表面高频淬火},{M=20},{D=106},{G=56},{XG=44},{I1=15.0},{V1=30},{PCD=80},{XE=14.0},{XI=20.0},{I2=12.0},{W=66},{U=80},{MLJ=20*2.5},{V2=25},{H=55},{A=40},{J=52},{L=15.0},{E=32},{XH=18},{SR=200},{PDF=fyfeaa0.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
FYFEAA1 - 浮动接头浮动接头(组件)安装法兰标准型/紧凑型 气缸连接件 外螺纹型
Bill of material
FYFEAA1-M20
CNSORDERNO
bestellnummer
FYFEAA1-M20
FYFEAA1-M20
CODE
代号
FYFEAA
FYFEAB
FYFEBA
FYFEBB
FYFECA
FYFECB
FYFEAA
FYFEAB
FYFEBA
FYFEBB
FYFECA
FYFECB
LX1
标准型
标准型
LX2
圆法兰型
GBCZ1
安装法兰国标材质
45
XDCZ1
安装法兰相当材质
S45C
YD1
安装法兰硬度
43~53HRC
BMCL1
安装法兰表面处理
发黑
GBCZ2
气缸连接件国标材质
45
XDCZ2
气缸连接件相当材质
S45C
YD2
气缸连接件硬度
斜线部 43~53HRC 表面高频淬火
BMCL2
气缸连接件表面处理
发黑
M
20
20
mm
D
106
106
mm
G
56
56
mm
XG
g
44
44
mm
I1
I
15.0
15.0
mm
V1
V
30
30
mm
PCD
P.C.D
80
80
mm
XE
e
14.0
14.0
mm
XI
i
20.0
20.0
mm
I2
I
12.0
12.0
mm
W
66
66
mm
U
80
80
mm
MLJ
M*螺距
20*2.5
20*2.5
V2
VQ
25
25
mm
H
HQ
55
55
mm
A
AQ
40
40
mm
J
JQ
52
52
mm
L
LQ
15.0
15.0
mm
E
EQ
32
32
mm
XH
h
18
18
mm
SR
200
200
mm
PDF
fyfeaa0.pdf