카탈로그: GINIER
생성됨: 30.06.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GINIER
G-PT08UNJ6-B5-A8
GINIER
vaccumunit
vaccumpad
G
GU
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/g_xilie/gu/gu-t2.prj},{NB=G-PT08UNJ6-B5-A8},{MODEL=G-PT},{DIAMETER=08},{ABSORBER=J},{STROKE=6},{MATERIAL=N},{INTERFACE=B5},{INSTALLATION=A8},{CONDUCTIVE=},{TRACELESS=},{DATA=Selection document},{L=12},{SCD1=1},{SCD2=1},{PPATH=g-pt-2/assemblies/gu-pt2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
GINIER
Description
G-PT - Flat vacuum sucker - Spring top vacuum port assembly
Bill of material
G-PT08UNJ6-B5-A8
ORDER
Order specifications
G-PT08UNJ6-B5-A8
G-PT08UNJ6-B5-A8
MODEL
Model
G-PT
DIAMETER
Disc Diameter
08
08
mm
ABSORBER
Absorber type
J:rotating
K:non-rotating
J:rotating
K:non-rotating
STROKE
buffer stroke
6
10
15
25
6
10
15
25
mm
MATERIAL
Cup Material
N:NBR
S:SI
SE:Conductive SI
FS:FVQM
NE:Conductive NBR
F:FKM
FE:Conductive FKM
N:NBR
S:SI
SE:Conductive SI
FS:FVQM
NE:Conductive NBR
F:FKM
FE:Conductive FKM
INTERFACE
vacuum interface
B5:B5
04:04
U4:U4
B3:B3
B5:B5
04:04
U4:U4
B3:B3
mm
INSTALLATION
Mounting thread size
A8:A8
A8:A8
mm
CONDUCTIVE
conductive value
:Blank
:Blank
TRACELESS
traceless or not
Blank:standards
-LH:halogenated
Blank:standards
-LH:halogenated
DATA
Technical data
Selection document